20064129
1661211E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 14,359 zł |
| 50 + | 10,2564 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
|---|---|
| Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
| Materiał uchwytu | Odlew cynkowy |
| Materiał osłony | Odlew cynkowy |
| Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
| Zakres chwytania | 20.5 mm |
| Zakres chwytania | 0.807 in |
| Długość otworu montażowego | 0.638 in |
| Długość otworu montażowego | 16.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 14.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.559 in |
| Długość krzywki | 1.378 in |
| Długość krzywki | 35.0 mm |
| W komplecie | Brak elementów |
| Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować