Menu Search

Zatrzask gałkowy 19.5 mm Odlew cynkowy

Miniaturowe zamki krzywkowe z pokrętłem motylkowym łatwo montuje się zaciskami. Blokują panele i drzwi, uniemożliwiając do nich dostęp. Zamki te nie są wyposażone w klucz — obsługuje się je ręcznie. Są wykonane ze stopu cynku i chromowane.
Numer produktu Essentra:

20123345

Numer produktu produkcyjny:

1661121E

322 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 14,1972 zł
50 + 10,1408 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

14,20 zł

1 x 14,1972 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Chromowany
Materiał krzywki Stop cynku
Materiał uchwytu Stop cynku
Materiał osłony Stop cynku
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt gałki
Zakres chwytania 19.5 mm
Długość otworu montażowego 16.2 mm
Szerokość otworu montażowego 14.2 mm
Długość krzywki 38.0 mm
W komplecie Brak elementów w zestawie
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt