20064044
165113210
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5 - 74 | 18,0978 zł |
| 75 - 374 | 12,927 zł |
| 375 + | 11,6342 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Chromowany |
|---|---|
| Materiał krzywki | Stal |
| Materiał uchwytu | Stop cynku |
| Materiał osłony | Zamak |
| Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
| Rodzaj uchwytu | Pokrętło motylkowe, otwierane kluczem |
| Zakres chwytania | 16.0 mm |
| Zakres chwytania | 0.63 in |
| Długość otworu montażowego | 16.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 0.638 in |
| Szerokość otworu montażowego | 14.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.559 in |
| Długość krzywki | 1.142 in |
| Długość krzywki | 29.0 mm |
| W komplecie | Krzywka sprzedawana oddzielnie. Do każdego zamknięcia dołączone są dwa klucze |
| Rodzaj klucza | Na różne klucze |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować