Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.
Grupa SR: SR5551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Całkowita długość | Orientacja montażu | Wysokość obudowy | Materiał krzywki | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3046 zł - 28,4738 zł | 34 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 21,5124 zł - 33,4638 zł | 49 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 25,9811 zł - 28,8679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 20081188 | 61,1169 zł - 85,5637 zł | 39 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|
| 61,1169 zł - 85,5637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 61,1169 zł - 85,5637 zł | 48 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 25,9811 zł - 28,8679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 18,3046 zł - 28,4738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 61,1169 zł - 85,5637 zł | 34 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 61,1169 zł - 85,5637 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 186,2507 zł - 289,7232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 149,0005 zł - 231,7786 zł | 4 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20080990 | 61,1169 zł - 85,5637 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|
| 61,1169 zł - 85,5637 zł | 4 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 61,1169 zł - 85,5637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 186,2507 zł - 289,7232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 105,9173 zł - 105,9173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 127,0206 zł - 197,5876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |