Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.
Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.
Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość obudowy | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,7077 zł - 200,212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 21,8365 zł - 24,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 27,2957 zł - 30,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 21,8365 zł - 24,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 21,8365 zł - 24,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 109,951 zł - 109,951 zł | 900 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 27,2957 zł - 30,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 27,2957 zł - 30,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 18,8837 zł - 20,9819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 108,713 zł - 108,713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 65,025 zł - 91,0351 zł | 46 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 22,6009 zł - 35,157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 107,3158 zł - 107,3158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 21,8365 zł - 24,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 18,8837 zł - 20,9819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 18,8837 zł - 20,9819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 21,8365 zł - 24,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 20081102 | 21,8365 zł - 33,968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
| 61,9241 zł - 86,6938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 111,4624 zł - 111,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm