Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.
Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.
Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość obudowy | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,6525 zł - 211,0151 zł | 50 Na stanie |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 135,6525 zł - 211,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kolejowy
|
||
| 135,6525 zł - 211,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kolejowy
|
||
| 135,6525 zł - 211,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kolejowy
|
||
| 135,6525 zł - 211,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kolejowy
|
||
| 285,3473 zł - 399,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kolejowy
|
||
| 169,5657 zł - 263,7689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 135,6525 zł - 211,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kolejowy
|
||
| 128,7077 zł - 200,212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 63,4451 zł - 88,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 22,6009 zł - 35,157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 18,2451 zł - 28,3812 zł | 49 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 63,8645 zł - 89,4104 zł | 22 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 63,8645 zł - 89,4104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 61,1758 zł - 85,6461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 63,4451 zł - 88,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy
|
||
| 63,8645 zł - 89,4104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 21,8365 zł - 33,968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz cylindryczny
|
||
| 64,317 zł - 90,0437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 63,4451 zł - 88,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować