Menu Search

Zamki Dociskowe- Regulowane

Na stanie

Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.

Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.

Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.

  • Zamek zgodny z normą DIN-EN 61373.
  • Klamki i klucze do zamków sprzedawane są oddzielnie.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
145 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wysokość obudowy Orientacja montażu Materiał zapadki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rodzaj klucza Kup
64,0096 zł - 89,6135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,394 zł - 83,1516 zł 2 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,9426 zł - 34,133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,1311 zł - 88,3836 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,0044 zł - 86,8062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
60,9028 zł - 85,2639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
23,1174 zł - 35,9603 zł 46 Na stanie
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
62,4437 zł - 87,4211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20119690 60,1205 zł - 84,1687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
17,7137 zł - 27,5546 zł 5 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,9426 zł - 34,133 zł 38 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
64,0096 zł - 89,6135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
17,7137 zł - 27,5546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
17,7137 zł - 27,5546 zł 23 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
60,9028 zł - 85,2639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
21,2005 zł - 32,9786 zł 23 Na stanie
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
60,8707 zł - 85,219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz sześciokątny
21,0021 zł - 21,0021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
20.0 mm
Prawe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz kwadratowy 7,0 mm
26,9837 zł - 37,7772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
20.0 mm
Lewe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz kwadratowy 7,0 mm
28,8446 zł - 40,3825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
20.0 mm
Lewe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz trójkątny 7,0 mm
  • z 8
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119546

Przedział cen netto
89,6135 zł - 64,0096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119683

Przedział cen netto
83,1516 zł - 59,394 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20119713

Przedział cen netto
34,133 zł - 21,9426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119508

Przedział cen netto
88,3836 zł - 63,1311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119560

Przedział cen netto
86,8062 zł - 62,0044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy 7.0 mm – kwadratowe

20119706

Przedział cen netto
85,2639 zł - 60,9028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 58.0 mm

20119652

Przedział cen netto
35,9603 zł - 23,1174 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119607

Przedział cen netto
87,4211 zł - 62,4437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 7.0 mm – kwadratowe

20119690

Przedział cen netto
84,1687 zł - 60,1205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20119539

Przedział cen netto
27,5546 zł - 17,7137 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20119553

Przedział cen netto
34,133 zł - 21,9426 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119522

Przedział cen netto
89,6135 zł - 64,0096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 85.0 mm

20119676

Przedział cen netto
27,5546 zł - 17,7137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20119645

Przedział cen netto
27,5546 zł - 17,7137 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 85.0 mm

20119720

Przedział cen netto
85,2639 zł - 60,9028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 72.0 mm

20119621

Przedział cen netto
32,9786 zł - 21,2005 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz sześciokątny Stal

20119638

Przedział cen netto
85,219 zł - 60,8707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz kwadratowy 7,0 mm 28.0 mm

20796266

Przedział cen netto
21,0021 zł - 21,0021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zamek dociskowy Klucz kwadratowy 7,0 mm 28.0 mm

20796433

Przedział cen netto
37,7772 zł - 26,9837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz trójkątny 7,0 mm 28.0 mm

20796334

Przedział cen netto
40,3825 zł - 28,8446 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe