Menu Search

Zamki Dociskowe- Regulowane

Na stanie

Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.

Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.

Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.

  • Zamek zgodny z normą DIN-EN 61373.
  • Klamki i klucze do zamków sprzedawane są oddzielnie.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
145 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wysokość obudowy Orientacja montażu Materiał zapadki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rodzaj klucza Kup
62,7299 zł - 87,8218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,8365 zł - 33,968 zł 23 Na stanie
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
62,7299 zł - 87,8218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
62,6968 zł - 87,7756 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz sześciokątny
61,1758 zł - 85,6461 zł 2 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,8645 zł - 89,4104 zł 2 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20119690 61,9241 zł - 86,6938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
129,9677 zł - 202,172 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
162,4596 zł - 252,7149 zł 6 Na stanie
32.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
162,4596 zł - 252,7149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
18,2451 zł - 28,3812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz sześciokątny
21,8365 zł - 33,968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
23,8109 zł - 37,0391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
18,2451 zł - 28,3812 zł 9 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
18,2451 zł - 28,3812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
65,9299 zł - 92,3019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
18,2451 zł - 28,3812 zł 19 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
22,6009 zł - 35,157 zł 38 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
18,2451 zł - 28,3812 zł 5 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,4451 zł - 88,8232 zł 7 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z 8
Zamek dociskowy 7.0 mm – kwadratowe

20119706

Przedział cen netto
87,8218 zł - 62,7299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 72.0 mm

20119621

Przedział cen netto
33,968 zł - 21,8365 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 85.0 mm

20119720

Przedział cen netto
87,8218 zł - 62,7299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz sześciokątny Stal

20119638

Przedział cen netto
87,7756 zł - 62,6968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119683

Przedział cen netto
85,6461 zł - 61,1758 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119560

Przedział cen netto
89,4104 zł - 63,8645 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy 7.0 mm – kwadratowe

20119690

Przedział cen netto
86,6938 zł - 61,9241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz kolejowy 72.0 mm Stal nierdzewna

20053253

Przedział cen netto
202,172 zł - 129,9677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Z nacięciem 41.0 - 58.0 mm Stal nierdzewna 316

20053383

Przedział cen netto
252,7149 zł - 162,4596 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Klasa stali nierdzewnej
    AISI 316;AISI 304
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
Zamek dociskowy Klucz kolejowy 72.0 mm Stal nierdzewna

20053260

Przedział cen netto
252,7149 zł - 162,4596 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy 41.0 mm 58.0 mm Stal

20081348

Przedział cen netto
28,3812 zł - 18,2451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 58.0 mm

20081799

Przedział cen netto
33,968 zł - 21,8365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 72.0 mm

20119669

Przedział cen netto
37,0391 zł - 23,8109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20119591

Przedział cen netto
28,3812 zł - 18,2451 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 85.0 mm

20119676

Przedział cen netto
28,3812 zł - 18,2451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119546

Przedział cen netto
92,3019 zł - 65,9299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119577

Przedział cen netto
28,3812 zł - 18,2451 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20119553

Przedział cen netto
35,157 zł - 22,6009 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20119539

Przedział cen netto
28,3812 zł - 18,2451 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20119584

Przedział cen netto
88,8232 zł - 63,4451 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090