Menu Search

Zamki Dociskowe- Regulowane

Na stanie

Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.

Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.

Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.

  • Zamek zgodny z normą DIN-EN 61373.
  • Klamki i klucze do zamków sprzedawane są oddzielnie.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
145 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wysokość obudowy Orientacja montażu Materiał zapadki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rodzaj klucza Kup
63,8645 zł - 89,4104 zł 238 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
22,6009 zł - 35,157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,025 zł - 91,0351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
23,8109 zł - 37,0391 zł 46 Na stanie
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
61,1758 zł - 85,6461 zł 2 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,7299 zł - 87,8218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
21,8365 zł - 33,968 zł 21 Na stanie
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
18,2451 zł - 28,3812 zł 23 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,4451 zł - 88,8232 zł 7 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,7299 zł - 87,8218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,8645 zł - 89,4104 zł 22 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,025 zł - 91,0351 zł 46 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
22,6009 zł - 35,157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
61,1758 zł - 85,6461 zł 14 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,6837 zł - 83,5572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
18,4776 zł - 28,7429 zł 50 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
61,1758 zł - 85,6461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,8365 zł - 24,2629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
30.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
108,713 zł - 108,713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kwadratowy 8,0 mm
64,317 zł - 90,0437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z 8
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119560

Przedział cen netto
89,4104 zł - 63,8645 zł

Zapasy magazynowe
238 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20119713

Przedział cen netto
35,157 zł - 22,6009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119508

Przedział cen netto
91,0351 zł - 65,025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 58.0 mm

20119652

Przedział cen netto
37,0391 zł - 23,8109 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20119683

Przedział cen netto
85,6461 zł - 61,1758 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 85.0 mm

20119720

Przedział cen netto
87,8218 zł - 62,7299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 72.0 mm

20119621

Przedział cen netto
33,968 zł - 21,8365 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Stop cynku
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20119645

Przedział cen netto
28,3812 zł - 18,2451 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20119584

Przedział cen netto
88,8232 zł - 63,4451 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20081317

Przedział cen netto
87,8218 zł - 62,7299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Pokrętło motylkowe 53.5 - 71.0 mm Odlew cynkowy

20081928

Przedział cen netto
89,4104 zł - 63,8645 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Trójkątne 7.0 mm 40.0 - 57.0 mm Odlew cynkowy

20081225

Przedział cen netto
91,0351 zł - 65,025 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy 7.0 mm – kwadratowe

20081126

Przedział cen netto
35,157 zł - 22,6009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20081287

Przedział cen netto
85,6461 zł - 61,1758 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy Z nacięciem

20081744

Przedział cen netto
83,5572 zł - 59,6837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Z nacięciem

20081751

Przedział cen netto
28,7429 zł - 18,4776 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Pokrętło motylkowe 53.5 - 71.0 mm Odlew cynkowy

20081935

Przedział cen netto
85,6461 zł - 61,1758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm

20049355

Przedział cen netto
24,2629 zł - 21,8365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz kwadratowy 8,0 mm Stal

20049515

Przedział cen netto
108,713 zł - 108,713 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Pokrętło motylkowe 67.5 - 85.0 mm Odlew cynkowy

20081942

Przedział cen netto
90,0437 zł - 64,317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000