Menu Search

Zamki Dociskowe- Regulowane

Na stanie

Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.

Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.

Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.

  • Zamek zgodny z normą DIN-EN 61373.
  • Klamki i klucze do zamków sprzedawane są oddzielnie.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
145 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wysokość obudowy Orientacja montażu Materiał zapadki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rodzaj klucza Kup
21,9426 zł - 34,133 zł 5 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
17,7137 zł - 27,5546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,0044 zł - 86,8062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,0044 zł - 86,8062 zł 32 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
17,7137 zł - 27,5546 zł 49 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,0044 zł - 86,8062 zł 22 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,394 zł - 83,1516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
21,2005 zł - 32,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz cylindryczny
21,2005 zł - 32,9786 zł 42 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,9426 zł - 34,133 zł 18 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
61,5972 zł - 86,2361 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
60,9028 zł - 85,2639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,394 zł - 83,1516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,9426 zł - 34,133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,2005 zł - 32,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
64,0096 zł - 89,6135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
17,9394 zł - 27,9057 zł 50 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
61,5972 zł - 86,2361 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Klucz dwubrodowy
59,394 zł - 83,1516 zł 48 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,4437 zł - 87,4211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z 8
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20081409

Przedział cen netto
34,133 zł - 21,9426 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Z nacięciem 40.0 - 57.0 mm Odlew cynkowy

20081706

Przedział cen netto
27,5546 zł - 17,7137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Trójkątne 7.0 mm 53.5 - 71.0 mm Odlew cynkowy

20081270

Przedział cen netto
86,8062 zł - 62,0044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20081379

Przedział cen netto
86,8062 zł - 62,0044 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20081713

Przedział cen netto
27,5546 zł - 17,7137 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Pokrętło motylkowe 53.5 - 71.0 mm Odlew cynkowy

20081928

Przedział cen netto
86,8062 zł - 62,0044 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 72.0 mm Stal

20081850

Przedział cen netto
83,1516 zł - 59,394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz cylindryczny 85.0 mm Stal

20081874

Przedział cen netto
32,9786 zł - 21,2005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Trójkątne 7.0 mm 53.5 - 71.0 mm Odlew cynkowy

20081263

Przedział cen netto
32,9786 zł - 21,2005 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20081362

Przedział cen netto
34,133 zł - 21,9426 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Odlew cynkowy

20081331

Przedział cen netto
86,2361 zł - 61,5972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20081317

Przedział cen netto
85,2639 zł - 60,9028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Pokrętło motylkowe 53.5 - 71.0 mm Odlew cynkowy

20081935

Przedział cen netto
83,1516 zł - 59,394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20081447

Przedział cen netto
34,133 zł - 21,9426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Pokrętło motylkowe 40.0 - 57.0 mm Odlew cynkowy

20081911

Przedział cen netto
32,9786 zł - 21,2005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20081485

Przedział cen netto
89,6135 zł - 64,0096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Z nacięciem

20081751

Przedział cen netto
27,9057 zł - 17,9394 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Klucz dwubrodowy 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Przedział cen netto
86,2361 zł - 61,5972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy 8.0 mm Hexagonal

20081393

Przedział cen netto
83,1516 zł - 59,394 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy Pokrętło motylkowe 67.5 - 85.0 mm Odlew cynkowy

20081942

Przedział cen netto
87,4211 zł - 62,4437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000