Menu Search

Zamki Dociskowe- Regulowane

Na stanie

Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.

Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.

Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.

  • Zamek zgodny z normą DIN-EN 61373.
  • Klamki i klucze do zamków sprzedawane są oddzielnie.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
145 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wysokość obudowy Orientacja montażu Materiał zapadki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rodzaj klucza Kup
27,7932 zł - 38,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
20.0 mm
Lewe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
27,7932 zł - 38,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
20.0 mm
Lewe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz kwadratowy 8,0 mm
29,71 zł - 41,594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
20.0 mm
Lewe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
27,7932 zł - 38,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
20.0 mm
Prawe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
27,7932 zł - 38,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
20.0 mm
Prawe
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Klucz kwadratowy 8,0 mm
  • z 8
Zamek dociskowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 28.0 mm

20796396

Przedział cen netto
38,9105 zł - 27,7932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz kwadratowy 8,0 mm 28.0 mm

20796457

Przedział cen netto
38,9105 zł - 27,7932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 28.0 mm

20796310

Przedział cen netto
41,594 zł - 29,71 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 28.0 mm

20796389

Przedział cen netto
38,9105 zł - 27,7932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zamek dociskowy Klucz kwadratowy 8,0 mm 28.0 mm

20796440

Przedział cen netto
38,9105 zł - 27,7932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Lakierowane na czarno
  • Materiał zapadki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał osłony
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Orientacja montażu
    Prawe