Menu Search

Zamki Dociskowe- Regulowane

Na stanie

Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.

Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.

Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.

  • Zamek zgodny z normą DIN-EN 61373.
  • Klamki i klucze do zamków sprzedawane są oddzielnie.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
145 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wysokość obudowy Orientacja montażu Materiał zapadki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rodzaj klucza Kup
61,9241 zł - 86,6938 zł 36 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,8645 zł - 89,4104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,8365 zł - 33,968 zł 42 Na stanie
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
135,6525 zł - 211,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
32.0 mm
Prawe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
285,3473 zł - 399,4861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
32.0 mm
Prawe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
135,6525 zł - 211,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
135,6525 zł - 211,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
135,6525 zł - 211,0151 zł 50 Na stanie
76.0 mm
32.0 mm
Prawe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz trójkątny 7,0 mm
128,7077 zł - 200,212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz trójkątny 7,0 mm
285,3473 zł - 399,4861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz trójkątny 7,0 mm
135,6525 zł - 211,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
135,6525 zł - 211,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
32.0 mm
Prawe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
169,5657 zł - 263,7689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
32.0 mm
Prawe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz trójkątny 7,0 mm
285,3473 zł - 399,4861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz trójkątny 7,0 mm
197,2421 zł - 219,1579 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
162,4596 zł - 252,7149 zł 6 Na stanie
32.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
162,4596 zł - 252,7149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
32.0 mm
Lewe
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
Klucz kolejowy
157,7937 zł - 245,4568 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
134,5166 zł - 209,248 zł 3 Na stanie
32.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
162,4596 zł - 252,7149 zł 4 Na stanie
32.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
30.0 mm
  • z 8
Zamek dociskowy Odlew cynkowy

20081041

Przedział cen netto
86,6938 zł - 61,9241 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dociskowy Z nacięciem

20081737

Przedział cen netto
89,4104 zł - 63,8645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek dociskowy Trójkątne 7.0 mm 53.5 - 71.0 mm Odlew cynkowy

20081263

Przedział cen netto
33,968 zł - 21,8365 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048686

Przedział cen netto
211,0151 zł - 135,6525 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048679

Przedział cen netto
399,4861 zł - 285,3473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048709

Przedział cen netto
211,0151 zł - 135,6525 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048693

Przedział cen netto
211,0151 zł - 135,6525 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dźwigniowy dociskowy Klucz trójkątny 7,0 mm 58.0 mm Stal nierdzewna

20048624

Przedział cen netto
211,0151 zł - 135,6525 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zamek dźwigniowy dociskowy Klucz trójkątny 7,0 mm Stal nierdzewna

20048655

Przedział cen netto
200,212 zł - 128,7077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048631

Przedział cen netto
399,4861 zł - 285,3473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048716

Przedział cen netto
211,0151 zł - 135,6525 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048662

Przedział cen netto
211,0151 zł - 135,6525 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048600

Przedział cen netto
263,7689 zł - 169,5657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

20048648

Przedział cen netto
399,4861 zł - 285,3473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy

20053109

Przedział cen netto
219,1579 zł - 197,2421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Klasa stali nierdzewnej
    AISI 316;AISI 304
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
Zamek dociskowy Z nacięciem 41.0 - 58.0 mm Stal nierdzewna 316

20053383

Przedział cen netto
252,7149 zł - 162,4596 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Klasa stali nierdzewnej
    AISI 316;AISI 304
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
Zamek dociskowy Klucz kolejowy 72.0 mm Stal nierdzewna

20053260

Przedział cen netto
252,7149 zł - 162,4596 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Materiał osłony
    Stal nierdzewna
  • Materiał krzywki
    Stal nierdzewna
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe

20053123

Przedział cen netto
245,4568 zł - 157,7937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Klasa stali nierdzewnej
    AISI 316;AISI 304
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
Zamek dociskowy 3.0 mm – dwubrodowe 68.5 - 85.0 mm Stal nierdzewna 316

20052768

Przedział cen netto
209,248 zł - 134,5166 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Klasa stali nierdzewnej
    AISI 316;AISI 304
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
Zamek dociskowy Z nacięciem 55.0 - 72.0 mm Stal nierdzewna 316

20053406

Przedział cen netto
252,7149 zł - 162,4596 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał zapadki
    Stal nierdzewna
  • Klasa stali nierdzewnej
    AISI 316;AISI 304
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm