20796419
20796419
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 75 - 149 | 38,9105 zł |
| 150 + | 27,7932 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Lakierowane na czarno |
|---|---|
| Materiał zapadki | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiał osłony | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiał krzywki | Stal |
| Orientacja montażu | Lewe |
| Rodzaj klucza | Klucz trójkątny 7,0 mm |
| Klasa stali nierdzewnej | ZNAL4CU1 |
| Długość krzywki | 33.0 mm |
| Długość krzywki | 1.299 in |
| Średnica łba | 28.0 mm |
| Średnica łba | 1.102 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
| Wysokość obudowy | 0.787 in |
| Wysokość obudowy | 20.0 mm |
| Całkowita długość | 1.929 in |
| Całkowita długość | 49.0 mm |
| Długość chwytania | 29.0 mm |
| Długość chwytania | 1.142 in |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować