Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796341
20796341
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 75 - 149 | 40,3825 zł |
| 150 + | 28,8446 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Chromowany |
|---|---|
| Materiał zapadki | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiał osłony | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiał krzywki | Stal |
| Orientacja montażu | Prawe |
| Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy 7,0 mm |
| Klasa stali nierdzewnej | ZNAL4CU1 |
| Długość krzywki | 1.299 in |
| Długość krzywki | 33.0 mm |
| Średnica łba | 28.0 mm |
| Średnica łba | 1.102 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
| Wysokość obudowy | 20.0 mm |
| Wysokość obudowy | 0.787 in |
| Całkowita długość | 49.0 mm |
| Całkowita długość | 1.929 in |
| Długość chwytania | 1.142 in |
| Długość chwytania | 29.0 mm |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować