Menu Search

Zamek dociskowy Klucz trójkątny 7,0 mm 28.0 mm

Zapadka dociskowa ma szeroki zakres chwytania dzięki regulowanej śrubie. Idealne do zastosowań, które wymagają dobrego uszczelnienia w warunkach wibracji. Zapewnia dobrą kompresję i tłumienie hałasu. Charakteryzuje się płaską krzywką.
Numer produktu Essentra:

20796174

Numer produktu produkcyjny:

20796174

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 23,412 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

2 341,20 zł

100 x 23,412 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Chromowany
Materiał zapadki Zamak ZNAL4CU1
Materiał osłony Zamak ZNAL4CU1
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Klasa stali nierdzewnej ZNAL4CU1
Długość krzywki 45.0 mm
Średnica łba 28.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.0 mm
Wysokość obudowy 20.0 mm
Całkowita długość 25.0 mm
Długość chwytania 20.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt