Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20119669
0404119302E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 35,9603 zł |
| 50 - 249 | 25,686 zł |
| 250 + | 23,1174 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Chromowany |
|---|---|
| Materiał zapadki | Zamak |
| Materiał osłony | Stop cynku |
| Materiał krzywki | Stal |
| Orientacja montażu | Lewe |
| Rodzaj klucza | Klucz cylindryczny |
| Długość krzywki | 33.0 mm |
| Długość krzywki | 1.299 in |
| Średnica łba | 30.0 mm |
| Średnica łba | 1.181 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
| Wysokość obudowy | 1.26 in |
| Wysokość obudowy | 32.0 mm |
| Całkowita długość | 2.756 in |
| Całkowita długość | 70.0 mm |
| Zakres chwytania | 2.165 - 2.835 in |
| Zakres chwytania | 55.0 - 72.0 mm |
| Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować