Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20049508
0402122803001E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 24,2629 zł |
| 5 + | 21,8365 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
|---|---|
| Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
| Materiał osłony | Zamak |
| Materiał krzywki | Stal |
| Orientacja montażu | Lewe |
| Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy 8,0 mm |
| Długość krzywki | 33.0 mm |
| Długość krzywki | 1.299 in |
| Średnica łba | 1.181 in |
| Średnica łba | 30.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
| Wysokość obudowy | 1.26 in |
| Wysokość obudowy | 32.0 mm |
| Całkowita długość | 2.756 in |
| Całkowita długość | 70.0 mm |
| Zakres chwytania | 68.0 - 85.0 mm |
| Zakres chwytania | 2.677 - 3.346 in |
| Kod towaru | 8301409000 |