Menu Search

Zamek dociskowy Odlew cynkowy

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w głęboko blokującą krzywkę z zagięciem 27,5 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20119577

Numer produktu produkcyjny:

0402121303E

19 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 28,3812 zł
50 - 249 20,2724 zł
250 + 18,2451 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

28,38 zł

1 x 28,3812 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt