Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj uchwytu | Kolor | Orientacja montażu | Wykończenie | Rodzaj klucza | Minimalny chwyt | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,7642 zł - 78,0699 zł | 255 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 55,7642 zł - 78,0699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 42,0327 zł - 65,3841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 34,2466 zł - 53,2725 zł | 9 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 42,0327 zł - 65,3841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 42,0327 zł - 65,3841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 32,1748 zł - 50,0496 zł | 25 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 39,7446 zł - 44,1607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 32,1748 zł - 50,0496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 64,5911 zł - 90,4275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 32,1748 zł - 50,0496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 41,118 zł - 63,9614 zł | 13 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 41,118 zł - 63,9614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 41,1204 zł - 63,965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 38,9816 zł - 60,6381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 64,5911 zł - 90,4275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 32,1748 zł - 50,0496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 64,5911 zł - 90,4275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 55,7642 zł - 78,0699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 27,0907 zł - 42,141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować