Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj uchwytu | Kolor | Orientacja montażu | Wykończenie | Rodzaj klucza | Minimalny chwyt | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2937 zł - 67,3456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
Klucz CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 57,4371 zł - 80,412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 42,3515 zł - 65,8802 zł | 13 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 57,4371 zł - 80,412 zł | 225 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 43,2937 zł - 67,3456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
Klucz CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 35,274 zł - 54,8707 zł | 9 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
Klucz CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 33,14 zł - 51,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 66,5288 zł - 93,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
Klucz CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 33,14 zł - 51,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 43,2937 zł - 67,3456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
Klucz CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 33,14 zł - 51,5511 zł | 25 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Czarny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 33,14 zł - 51,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 57,4371 zł - 80,412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 66,5288 zł - 93,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 33,14 zł - 51,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 66,5288 zł - 93,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 33,14 zł - 51,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 33,14 zł - 51,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 42,3515 zł - 65,8802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 42,354 zł - 65,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować