Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.
Grupa SR: SR5530
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj zamknięcia | Wykończenie | Materiał | Rodzaj łba | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Z nacięciem
|
Klucz z nacięciem
|
|||
| 12,3967 zł - 17,3553 zł | 100 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Trójkątne 8.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| 21,7867 zł - 30,5014 zł | 77 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
3.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 163,1778 zł - 228,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Stal nierdzewna
|
|
|
||
| 8,9579 zł - 13,9346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Trójkątne 8.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| 8,9579 zł - 13,9346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Trójkątne 8.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| 8,9579 zł - 13,9346 zł | 165 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Z nacięciem
|
Klucz z nacięciem
|
||
| 8,9579 zł - 13,9346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
8.0 mm – kwadratowe
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 48,7502 zł - 54,1669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | 32 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | 40 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować