Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20063962 | 8,431 zł - 11,8034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
|
| 14,0631 zł - 15,6256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 11,4345 zł - 16,0083 zł | 95 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
||
| 20,7029 zł - 22,7732 zł | 7 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,3532 zł - 10,2946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 7,517 zł - 11,6931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Odlew cynkowy
|
||
| 14,3616 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Odlew cynkowy
|
||
| 15,9536 zł - 19,1444 zł | 98 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 15,9386 zł - 19,1263 zł | 16 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | 20 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 43,9253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 10095348 | 152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
|
| 77,3224 zł - 120,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować