Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2508 zł - 14,2508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 32,3165 zł - 38,7798 zł | 20 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 32,3165 zł - 45,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 32,3165 zł - 38,7798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 10095348 | 157,0714 zł - 244,3333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
|
| 76,9488 zł - 119,6982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 76,9488 zł - 119,6982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 79,6421 zł - 123,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 165,5129 zł - 257,4645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 157,0714 zł - 244,3333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 170,9901 zł - 239,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 165,5129 zł - 257,4645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 16,4168 zł - 19,7001 zł | 16 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 18,9371 zł - 21,0413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 16,4323 zł - 19,7187 zł | 98 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 16,4321 zł - 19,7186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 14,485 zł - 16,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 10,3293 zł - 14,461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Odlew cynkowy
|
||
| 14,7924 zł - 20,7094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Odlew cynkowy
|
||
| 14,7924 zł - 20,7094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Odlew cynkowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować