Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 77,3224 zł - 120,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 10095348 | 152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
|
| 13,8357 zł - 13,8357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | 20 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 43,9253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 20,1132 zł - 24,1358 zł | 54 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 11,6442 zł - 12,938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 18,1488 zł - 25,4083 zł | 37 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 15,8108 zł - 17,5675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 18,3855 zł - 20,4284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 20,9079 zł - 22,9987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 11,8375 zł - 18,4138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
||
| 14,8464 zł - 20,785 zł | 30 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować