Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Pokrętło motylkowe

Te zapaski ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do zabezpieczania i blokowania drzwi i paneli za pomocą obrotowej krzywki (zapadki), mocowanej do framugi od tyłu. Są wyposażone w gumową uszczelkę zapewniającą dobre uszczelnienie. Łatwy i szybki montaż do częstego użytku.
Numer produktu Essentra:

20125714

Numer produktu produkcyjny:

3621136E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 19,792 zł
50 + 14,1372 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

19,79 zł

1 x 19,792 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 19.5 mm
Materiał korpusu Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal
Kolor Naturalny
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt