Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Pokrętło motylkowe

Te zapaski ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do zabezpieczania i blokowania drzwi i paneli za pomocą obrotowej krzywki (zapadki), mocowanej do framugi od tyłu. Są wyposażone w gumową uszczelkę zapewniającą dobre uszczelnienie. Łatwy i szybki montaż do częstego użytku.
Numer produktu Essentra:

20051228

Numer produktu produkcyjny:

0622091E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 24,7086 zł
50 + 17,649 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

24,71 zł

1 x 24,7086 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 35.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 20.0 mm
Materiał korpusu Nylon
Materiał krzywki Nylon
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt