Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Pokrętło motylkowe

Te zapaski ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do zabezpieczania i blokowania drzwi i paneli za pomocą obrotowej krzywki (zapadki), mocowanej do framugi od tyłu. Są wyposażone w gumową uszczelkę zapewniającą dobre uszczelnienie. Łatwy i szybki montaż do częstego użytku.
Numer produktu Essentra:

20120238

Numer produktu produkcyjny:

0621236E

30 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 18,3869 zł
50 + 13,1335 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

18,39 zł

1 x 18,3869 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 20.0 mm
Materiał korpusu Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal
Kolor Czarny
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt