Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Pokrętło motylkowe

Te zapaski ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do zabezpieczania i blokowania drzwi i paneli za pomocą obrotowej krzywki (zapadki), mocowanej do framugi od tyłu. Są wyposażone w gumową uszczelkę zapewniającą dobre uszczelnienie. Łatwy i szybki montaż do częstego użytku.
Numer produktu Essentra:

20120207

Numer produktu produkcyjny:

0621138E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 20,1056 zł
50 + 14,3611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

20,11 zł

1 x 20,1056 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 20.0 mm
Materiał korpusu Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal
Kolor Naturalny
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt