20064051
165123210
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5 - 49 | 25,0571 zł |
| 50 + | 20,8809 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rodzaj uchwytu | Pokrętło motylkowe, otwierane kluczem |
|---|---|
| Rodzaj klucza | Na taki sam klucz |
| Zakres chwytania | 0.63 in |
| Zakres chwytania | 16.0 mm |
| Materiał krzywki | Stal |
| Materiał zapadki | Stal |
| Kolor | Chrom |
| Wykończenie | Chromowany |
| Kod towaru | 8301409000 |
| Długość otworu montażowego | 14.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 0.559 in |
| Wysokość pokrętła | 13.4 mm |
| Wysokość pokrętła | 0.528 in |
| Szerokość otworu montażowego | 0.638 in |
| Szerokość otworu montażowego | 16.2 mm |
| Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować