Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Grupa SR: SR5523
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Długość chwytania | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9173 zł - 24,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 20,9526 zł - 32,593 zł | 1 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 24,7836 zł - 34,697 zł | 32 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 26,279 zł - 36,7906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 29,442 zł - 41,2188 zł | 40 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 27,7762 zł - 38,8867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 24,4471 zł - 34,226 zł | 47 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 24,463 zł - 38,0535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 18,4459 zł - 25,8242 zł | 212 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 17,7538 zł - 24,8553 zł | 36 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 23,3626 zł - 32,7076 zł | 82 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 16,7195 zł - 23,4073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 17,4334 zł - 24,4068 zł | 38 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 21,6333 zł - 30,2866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 29,442 zł - 41,2188 zł | 28 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 24,0744 zł - 33,7042 zł | 8 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 28,6124 zł - 40,0574 zł | 49 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 24,7836 zł - 34,697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 23,1933 zł - 32,4706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 24,7833 zł - 34,6966 zł | 20 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować