Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Grupa SR: SR5526
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj klucza | Długość chwytania | Zakres chwytania | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,1668 zł - 43,1668 zł | 61 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 13,704 zł - 21,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 37,4272 zł - 52,398 zł | 125 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 48,4991 zł - 67,8988 zł | 50 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 37,4272 zł - 52,398 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 20,4834 zł - 31,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 29,974 zł - 41,9636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,7754 zł - 27,6507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 11,3552 zł - 17,6636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 27,6318 zł - 38,6846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 20,4838 zł - 31,8637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 23,8546 zł - 28,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,3314 zł - 16,071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 40,8436 zł - 57,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 40,8436 zł - 57,181 zł | 84 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 40,8436 zł - 57,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 44,246 zł - 61,9444 zł | 26 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 9,6703 zł - 15,0427 zł | 27 Na stanie |
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować