Menu Search

Zamki ćwierćobrotowe do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Na stanie

Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.

  • Zapewniają szczelność klasy IP65
  • Materiał: odlew cynkowy
  • Wykończenie: chromowane


Grupa SR: SR5526

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
46 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj klucza Długość chwytania Zakres chwytania Maks. kompatybilna grubość drzwi Kup
40,8436 zł - 57,181 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43,1668 zł - 43,1668 zł 61 Na stanie
40,8436 zł - 57,181 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44,246 zł - 61,9444 zł 26 Na stanie
9,6703 zł - 15,0427 zł 27 Na stanie
29,974 zł - 41,9636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
37,4272 zł - 52,398 zł 150 Na stanie
27,6318 zł - 38,6846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
20,4834 zł - 31,863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
48,4991 zł - 67,8988 zł 50 Na stanie
11,3552 zł - 17,6636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
37,4272 zł - 52,398 zł 1 Na stanie
13,704 zł - 21,3175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17,7754 zł - 27,6507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
25,75 zł - 36,05 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
22,1275 zł - 34,4205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
22,0571 zł - 34,3111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
27,6318 zł - 38,6846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • z 3
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120559

Przedział cen netto
57,181 zł - 40,8436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120603

Przedział cen netto
43,1668 zł - 43,1668 zł

Zapasy magazynowe
61 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120535

Przedział cen netto
57,181 zł - 40,8436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120580

Przedział cen netto
61,9444 zł - 44,246 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120566

Przedział cen netto
15,0427 zł - 9,6703 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 64.0 mm Stop cynku

20120702

Przedział cen netto
41,9636 zł - 29,974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Język trójkątny 8,0 mm do zamka
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120504

Przedział cen netto
52,398 zł - 37,4272 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 56.0 mm Stop cynku

20120467

Przedział cen netto
38,6846 zł - 27,6318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120610

Przedział cen netto
31,863 zł - 20,4834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 30.0 mm Odlew cynkowy

20120436


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120634

Przedział cen netto
67,8988 zł - 48,4991 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 34.0 mm Stop cynku

20120443

Przedział cen netto
17,6636 zł - 11,3552 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120528

Przedział cen netto
52,398 zł - 37,4272 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120627

Przedział cen netto
21,3175 zł - 13,704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120498

Przedział cen netto
27,6507 zł - 17,7754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 64.0 mm Stop cynku

20120474


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 44.0 mm Stop cynku

20058890

Przedział cen netto
36,05 zł - 25,75 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Język trójkątny 8,0 mm do zamka
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 70.0 mm Stop cynku

20058951

Przedział cen netto
34,4205 zł - 22,1275 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Język trójkątny 8,0 mm do zamka
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 66.0 mm Stop cynku

20058562

Przedział cen netto
34,3111 zł - 22,0571 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 54.0 mm Stop cynku

20058913

Przedział cen netto
38,6846 zł - 27,6318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Język trójkątny 8,0 mm do zamka
  • Materiał krzywki
    Stal
  • Materiał osłony
    Zamak
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm