20760533
20760533
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 490,0451 zł |
| Materiał pokrętła | Stal nierdzewna |
|---|---|
| Grubość pojedynczego panelu | 3-20 |
| d1 | 34.0 |
| d2 | 40.0 |
| d3 tol. h9 | 18.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 31.5 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 16.0 |
| Clamping force N | 400.0 |
| Siła trzymania kN | 400.0 |
| Shear strength N | 4800.0 |
| Tensile strength N | 1600.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Waga g | 157.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować