Menu Search

zacisk ćwierć obrotowy ustalający 34.0 40.0 3-20 Poliamid

This Heavy-duty quarter-turn clamp provides rapid, secure fastening with high clamping force. An ideal choice for industrial enclosures, machinery and HVAC applications requiring quick access.
Numer produktu Essentra:

20760526

Numer produktu produkcyjny:

20760526

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 428,142 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

428,14 zł

1 x 428,142 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał pokrętła Poliamid
Grubość pojedynczego panelu 3-20
d1 34.0
d2 40.0
d3 tol. h9 18.0
d4 8.0
d5 tol. H9 18.0
h1 31.5
h2 16.3
h3 16.0
Clamping force N 400.0
Siła trzymania kN 400.0
Shear strength N 4800.0
Tensile strength N 1600.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Waga g 121.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt