Menu Search

zacisk ćwierć obrotowy ustalający 25.0 30.0 3-20 Poliamid

This Heavy-duty quarter-turn clamp provides rapid, secure fastening with high clamping force. An ideal choice for industrial enclosures, machinery and HVAC applications requiring quick access.
Numer produktu Essentra:

20760502

Numer produktu produkcyjny:

20760502

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 405,5384 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

405,54 zł

1 x 405,5384 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał pokrętła Poliamid
Grubość pojedynczego panelu 3-20
d1 25.0
d2 30.0
d3 tol. h9 14.0
d4 8.0
d5 tol. H9 18.0
h1 29.0
h2 16.3
h3 14.5
Clamping force N 250.0
Siła trzymania kN 250.0
Shear strength N 4800.0
Tensile strength N 1100.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Waga g 62.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt