Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,0267 zł - 174,9293 zł | 47 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Matowe
|
Klucz kolejowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | 45 Na stanie |
Uniwersalne
|
Poliamid
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 11,9153 zł - 14,2984 zł | 75 Na stanie |
|
Stop cynku
|
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
|
||
| 11,8412 zł - 14,2094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 6,8829 zł - 7,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 9,2267 zł - 14,3526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 60,3335 zł - 66,3668 zł | 3 Na stanie |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | 18 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,7205 zł - 4,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 7 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 5,5063 zł - 6,1181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 10 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,4934 zł - 13,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,4934 zł - 13,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | 40 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm