Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8411 zł - 14,2093 zł | 823 Na stanie |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 9,1441 zł - 9,1441 zł | 10 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 11,8412 zł - 14,2094 zł | 495 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 11,8409 zł - 14,2091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 11,3821 zł - 17,7055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 5,2979 zł - 8,2412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,6303 zł - 19,0825 zł | 1 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 27,0557 zł - 37,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60,3335 zł - 66,3668 zł | 17 Na stanie |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 62,621 zł - 87,6694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 56,7847 zł - 79,4986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
|||
| 10,4424 zł - 12,5309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 11,8412 zł - 14,2094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 11,8412 zł - 14,2095 zł | 30 Na stanie |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 20119805 | 10,9624 zł - 13,1549 zł | 141 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
| 11,8409 zł - 14,2091 zł | 5 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,8409 zł - 14,2091 zł | 994 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
1.122 in
28.5 mm