Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8412 zł - 14,2094 zł | 627 Na stanie |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 11,3823 zł - 17,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,6303 zł - 16,3564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10,5109 zł - 12,613 zł | 8884 Na stanie |
|
Stop cynku
|
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
|
||
| 11,3823 zł - 17,7059 zł | 34 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,2267 zł - 14,3526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 13,6303 zł - 19,0825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10,9627 zł - 13,1552 zł | 25 Na stanie |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 10,8531 zł - 13,0237 zł | 4 Na stanie |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 9,2267 zł - 14,3526 zł | 49 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 105,0763 zł - 105,0763 zł | 50 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 6,8829 zł - 7,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 38,2263 zł - 42,4737 zł | 72 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | 40 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować