Menu Search

Zatrzask z kluczem 27.0 mm Klucz dwubrodowy 3,0 mm Odlew cynkowy

Numer produktu Essentra:

20072391

Numer produktu produkcyjny:

350111351E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 36,7747 zł
100 + 26,2677 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

36,77 zł

1 x 36,7747 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Prawe i lewe
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał osłony Odlew cynkowy
Materiał Odlew cynkowy
Wykończenie Chromowany
Zakres chwytania 27.0 mm
Długość krzywki 45.0 mm
W komplecie Brak elementów
Kształt otworu montażowego 19.0 x 16.5 mm
Rodzaj zamknięcia Zasuwka ćwierćobrotowa ze sprężyną
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 3,0 mm
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt