10558294
HURCBH-4-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,5509 zł |
| 10000 + | 1,1078 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Metoda montażu | Wciskane |
| Długość podstawy | 15.7 mm |
| Długość podstawy | 0.618 in |
| Szerokość podstawy | 7.6 mm |
| Szerokość podstawy | 0.299 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 6.4 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.252 in |
| Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 6.4 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.252 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 230 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 110 °C |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować