Menu Search

Zacisk Uniforce 41.2 M16 63.5 Aluminium

Te zaciski Uniforce są małe i kompaktowe. Zaprojektowano je z myślą o wydajnym jednoczesnym zaciskaniu dwóch komponentów z taką samą siłą za pomocą jednego elementu zaciskowego. Są solidne, odporne i zajmują mało miejsca. Wytrzymują wysokie obciążenia i mocny nacisk. Gwarantują mocne trzymanie elementu.
Numer produktu Essentra:

20267131

Numer produktu produkcyjny:

20267131

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 971,4377 zł
5 - 9 922,886 zł
10 - 19 874,2894 zł
20 + 825,7376 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

971,44 zł

1 x 971,4377 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 41.2
d2 M16
h1 51.5
h2 50.80
h3 25.4
l1 63.5
w1 49.7
w2 50.8
Rozrzut maks. 53.0
A/F 14.0
Moment obrotowy do maks. Nm 74.6
Qty/pack 2.0
Siła trzymania kN 26.70
Waga g 1404.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt