20267124
20267124
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 619,1924 zł |
| 5 - 9 | 588,2176 zł |
| 10 - 19 | 557,2863 zł |
| 20 + | 526,311 zł |
| d1 | 30.8 |
|---|---|
| d2 | M12 |
| h1 | 38.6 |
| h2 | 38.10 |
| h3 | 19.0 |
| l1 | 47.6 |
| w1 | 37.3 |
| w2 | 38.1 |
| Rozrzut maks. | 39.9 |
| A/F | 10.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 38.4 |
| Qty/pack | 2.0 |
| Siła trzymania kN | 15.58 |
| Waga g | 612.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować