20267100
20267100
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 374,6173 zł |
| 5 - 9 | 355,8843 zł |
| 10 - 19 | 337,1512 zł |
| 20 + | 318,418 zł |
| d1 | 16.1 |
|---|---|
| d2 | M6 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 19.05 |
| h3 | 9.5 |
| l1 | 23.8 |
| w1 | 18.6 |
| w2 | 19.0 |
| Rozrzut maks. | 20.3 |
| A/F | 5.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 13.5 |
| Qty/pack | 6.0 |
| Siła trzymania kN | 6.68 |
| Waga g | 222.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować