20267155
20267155
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 141,4127 zł |
| 5 - 9 | 134,3551 zł |
| 10 - 19 | 127,254 zł |
| 20 + | 120,196 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | M4 |
| h1 | 19.1 |
| h2 | 9.4 |
| l1 | 23.9 |
| l2 | 15.9 |
| w1 | 38.1 |
| w2 | 16.1 |
| w3 | 6.6 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 13.5 |
| Siła trzymania kN | 6.6 |
| Waga g | 25.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować