20175955
20175955
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 966,2325 zł |
| 3 - 4 | 821,2954 zł |
| 5 - 9 | 772,968 zł |
| 10 + | 724,6853 zł |
| Do prowadnic | 45.0 |
|---|---|
| h1 | 60.0 |
| l1 | 44.0 |
| w1 | 120.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 26.5 |
| h4 | 78.0 |
| l2 | 26.0 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 46.5 |
| d1 | M10 |
| Siła trzymania kN | 2000.0 |
| Moment obrotowy do Nm | 15.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować