20175948
20175948
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 799,3529 zł |
| 3 - 4 | 679,4544 zł |
| 5 - 9 | 639,4733 zł |
| 10 + | 599,5373 zł |
| Do prowadnic | 25.0 |
|---|---|
| h1 | 40.0 |
| l1 | 30.0 |
| w1 | 70.0 |
| h2 | 9.0 |
| h3 | 15.0 |
| h4 | 63.0 |
| l2 | 20.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 38.5 |
| d1 | M6 |
| Siła trzymania kN | 1200.0 |
| Moment obrotowy do Nm | 7.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować