20175863
20175863
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 747,2114 zł |
| 3 - 4 | 635,1208 zł |
| 5 - 9 | 597,7871 zł |
| 10 + | 560,4086 zł |
| Do prowadnic | 20.0 |
|---|---|
| h1 | 30.0 |
| l1 | 24.0 |
| w1 | 60.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 63.0 |
| l2 | 15.0 |
| w2 | 15.0 |
| w3 | 38.5 |
| d1 | M5 |
| Siła trzymania kN | 1200.0 |
| Moment obrotowy do Nm | 7.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować