20175832
20175832
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 641,7618 zł |
| 3 - 4 | 609,6782 zł |
| 5 - 9 | 577,5946 zł |
| 10 + | 545,5107 zł |
| Do prowadnic | 20.0 |
|---|---|
| h1 | 30.0 |
| l1 | 24.0 |
| w1 | 44.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 16.0 |
| h4 | 40.0 |
| l2 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 | 29.9 |
| d1 | M4 |
| Siła trzymania kN | 250.0 |
| Moment obrotowy do Nm | 3.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować