Menu Search

Zacisk szynowy 15.0 28.0 25.0 Aluminium

Te ręczne zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Są wyposażone w dźwignię zaciskową, która odpowiada za dociskanie części do szyny i unieruchomienie wózka w wybranym położeniu. Są odporne na wysokie obciążenia i drgania. Gwarantują mocne trzymanie elementu. Zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20175818

Numer produktu produkcyjny:

20175818

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 709,2945 zł
3 - 4 602,9026 zł
5 - 9 567,4535 zł
10 + 531,96 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

709,29 zł

1 x 709,2945 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do prowadnic 15.0
h1 28.0
l1 25.0
w1 47.0
h2 4.5
h3 12.5
h4 44.0
l2 17.0
w2 17.0
w3 30.5
d1 M4
Siła trzymania kN 1200.0
Moment obrotowy do Nm 5.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt