Menu Search

Zacisk szynowy 25.0 36.0 30.0 Aluminium

Te ręczne zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Są wyposażone w dźwignię zaciskową, która odpowiada za dociskanie części do szyny i unieruchomienie wózka w wybranym położeniu. Są odporne na wysokie obciążenia i drgania. Gwarantują mocne trzymanie elementu. Zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20175788

Numer produktu produkcyjny:

20175788

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 778,8463 zł
3 - 4 661,9992 zł
5 - 9 623,095 zł
10 + 584,146 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

778,85 zł

1 x 778,8463 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do prowadnic 25.0
h1 36.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Siła trzymania kN 1200.0
Moment obrotowy do Nm 7.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt